WSM08130D-01M-C-N-0

Artikelnummer
3229130
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
Typ, manuell förbikoppling Tryck manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM08130D-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet 08130
Qmax-ventiler [l/min] 22
Produktserie WSM08130D
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 22
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 22
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WSM08130D-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3229130
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktbroschyr SV

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)