DR08-01-C-N-060V

Artikelnummer
3220423
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie DR08
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 2 - 207
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 41
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DR08-01-C-N-060V
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3220423
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)