SK280-1/3218U-280AAE-VB-08
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3200554
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
Serie | 280 |
---|---|
Kolvkonstruktionstyp | 0,8 m/s (kolv 3) |
Nominell volym | 1 |
Material i kolv | Kolstål |
Materialtätningar + kolvtätning | PUR |
Material i kolv Mantel, ändstycke | Kolstål |
Tilläggsutrustning | Ingen övervakningsenhet |
Kolvdiameter (Øi) | 80 |
Föredragna modeller | Ja |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ST-Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.1 MB)

SK Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Produktbroschyr
SV
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Produktbroschyr
EN
(0.46 MB)