I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Vätskeport, fläns | Utan fläns, men med gänga |
---|---|
Nominell volym | 220 |
Serie | 40 |
Justerbart förladdningstryck | Ja |
Material i blåsa | NBR |
Material i ackumulatorskal | Kolstål |
Material – vätskeport | Kolstål |
Föredragna modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
SV
(0.76 MB)
Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
EN
(0 MB)