SB40-190A1/112U-40A*
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3182579
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
Vätskeport, fläns | Utan fläns, men med gänga |
---|---|
Nominell volym | 190 |
Serie | 40 |
Justerbart förladdningstryck | Ja |
Material i blåsa | NBR |
Material i ackumulatorskal | Kolstål |
Material – vätskeport | Kolstål |
Föredragna modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
SV
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbroschyr
EN
(0.76 MB)