WSM10120ZR-01M-C-N-0

Artikelnummer
3179194
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
Typ, manuell förbikoppling Skruv manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM10120ZR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 10120
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktserie WSM10120ZR
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 4 - 75
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 4 - 75
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WSM10120ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3179194
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)