WSM10120YR-01-C-N-24DG

Artikelnummer
3179040
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM10120YR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 10120
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktserie WSM10120YR
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 4 - 75
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 4 - 75
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WSM10120YR-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3179040
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)