OF5N10V6Y2B20E
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3174109
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Z=utan |
Igensättningsindikator | E-standard, baktrycksindikator |
Filtreringshastighet | 20=20 µm ON |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterstorlek | 2=Element 1300 |
Motorns elspänning | Y=200 V-50 Hz-3 Ph |
Motorpumpgrupp | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Tätningar | V=FPM(Viton) |
Typkod | 10=Standard |
Versioner | N=stationär utan brytning |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media