WS12Z-01-C-N-24DG

Artikelnummer
3157866
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS12Z-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC12-2
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktserie WS12Z
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning WS12Z-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3157866
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)