WS12Y-01-C-N-230AG

Artikelnummer
3157828
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS12Y-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC12-2
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktserie WS12Y
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 230 V AC
Volymflödesområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3157828
Artikelnummer, spole 3002594
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)