OF5S10V3N2B10E

Artikelnummer
3153947
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Z=utan
Igensättningsindikator E-standard, baktrycksindikator
Filtreringshastighet 10=10 µm ON; BN/AM
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterstorlek 2=Element 1300
Motorns elspänning N=380-420 V-50 Hz;440-480-60 Hz
Motorpumpgrupp 3=30 l/min; 0,75 kW
Tätningar V=FPM(Viton)
Typkod 10=Standard
Versioner S=stationär med brytning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media