DR08P-01-C-N-050H

Artikelnummer
3151386
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Manuell
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie DR08P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 6 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 6 - 35
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DR08P-01-C-N-050H
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3151386
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)