PDR08-11-C-N-053-0

Artikelnummer
3144159
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 20
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Utökad tryckkontrollomfattning
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 50-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie PDR08-11
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 228
Anslutningstyp Utan spole
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 37
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)