FSK-0381-2.5O-00000/O-FT200/M12.000

Artikelnummer
3140224
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Övriga funktioner Ingen
Brytpunkter 1SP
Material, anslutning, FSK PA
Anslutningsdesign FSK Rektangulär (MPM)
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Stål, zinkpläterad (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Kontrastruta Utan
Fästskruv FSK M12
Extra funktion (+ banjobult) Sondtermometer
Material, ram, FSK Aluminium
Rörmaterial PA
Rörgeometri Oval
Omkopplingsfunktion FSK Öppningskontakt (NC)
Stickkontaktdesign FSK MPM (2+E)
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka FPM
Nom. storlek FSA/FSK 381
Modell, FSA / FSK FSK
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr SV

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)