WSM06020V-01-C-N-230AG

Artikelnummer
3135461
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020V-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie WSM06020V
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 20
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 20
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WSM06020V-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3135461
Artikelnummer, spole 3002594
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbroschyr SV

(0.59 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbroschyr EN

(0.59 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)