DBM12121PE-01-C-N-060V

Artikelnummer
3132640
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
Extra funktion Med avlastningsanslutning
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie DBM12121PE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 200
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 60
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DBM12121PE-01-C-N-060V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3132640
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)