RV08A-01-C-N-00

Artikelnummer
3131459
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
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie RV08A
Öppningstryck [bar] 0.000000
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning RV08A-01-C-N-00
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3131459
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV08A-01 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)