KHFF-100-PN040-10333-06X

Artikelnummer
3126996
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
Design KHFF
Nominsell storlek DN 100
Anslutningstyp Flänsanslutning
Anslutning-/flänsbeteckning DIN-fläns
Standard DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 )
Kåpmaterial, kulventil Gjutstål
Materialkod Gjutstål-rostfritt stål-PTFE-PTFE
Ytskydd Fosfatpläterad
Spakdesign Vevspak
Nyckelstorlek SW19.3
Nominellt tryck 40
Nominellt tryck 4
Nominellt tryck 580
Aktivering Handspak
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande
Fästhål Utan fästhål
Lås Utan lås
Omkopplingslägesövervakning Utan omkopplingslägesöverv.
Kombination Ingen BV-kombination
Flänsversion Fast fläns
Obejktbeteckning KHFF-100-PN040-10333-06X
Artikelnummer 3126996

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.69 MB)

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)