DRM10130P-01-C-N-125V

Artikelnummer
3124336
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 10130
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktserie DRM10130P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 350
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 150
Tryckinställningsområde [bar] 4 - 125
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning DRM10130P-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3124336
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)