DR08P-01-C-N-180V

Artikelnummer
3120533
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie DR08P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 6 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 6 - 125
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DR08P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3120533
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)