HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube

Artikelnummer
3120311
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
Applicering, klämma Montering av rör, Montering av kabel och slang
Rör UtvDø -D1-Buegu-klämma[mm] 15
Rör UtvDø -D2-Buegu-klämma[mm] 0
Storlek, Buegu-klämma Storlek 0B
Des. delar, Buegu-klämma Montering A1

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HYDAC Clamps
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)