WKM08140EB-01-C-N-230AG

Artikelnummer
3117854
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WKM08140EB-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 08140
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie WKM08140EB
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WKM08140EB-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3117854
Artikelnummer, spole 3002594
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WKM08140EB-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

WKM08140EB-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)