-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Flänsversion | Fast fläns |
---|---|
Kombination | Ingen BV-kombination |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Lås | Utan lås |
Fästhål | Utan fästhål |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Aktivering | Handspak |
Nominellt tryck | 580 |
Nominellt tryck | 4 |
Nominellt tryck | 40 |
Nyckelstorlek | SW14 |
Spakdesign | Vevspak |
Ytskydd | Fosfatpläterad |
Materialkod | Gjutstål-rostfritt stål-PTFE-PTFE |
Kåpmaterial, kulventil | Gjutstål |
Standard | DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 ) |
Anslutning-/flänsbeteckning | DIN-fläns |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Nominsell storlek DN | 65 |
Design | KHFF |
Obejktbeteckning | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Artikelnummer | 3116218 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.29 MB)