BF P 7 G 3 W 1.0

Art.nr
311525
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial 0=ingen tätning
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 0.0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
BF Breather Filter
Reservdelslista SV

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Reservdelslista EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr SV

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr SV

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr EN

(0.83 MB)