FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000

Artikelnummer
3112305
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
Övriga funktioner Ingen
Brytpunkter 1SP
Material, anslutning, FSK PA
Anslutningsdesign FSK Kvadratisk (Z4)
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Stål, zinkpläterad (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Kontrastruta Utan
Fästskruv FSK M12
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Material, ram, FSK Aluminium
Rörmaterial PA
Rörgeometri Oval
Omkopplingsfunktion FSK Växelkontakt (ändring)
Stickkontaktdesign FSK Z4 (3+E)
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka FPM
Nom. storlek FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSK
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr SV

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)