COIL 12PN-2.2-40-1836
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3110056
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Spoldesign | 40-1836 |
---|---|
Anslutningstyp | Deutsch stickkontakt |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 2.1 |
M20004588 | 2.2 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr
SV
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr
EN
(0.76 MB)