DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.220

Artikelnummer
3109743
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
Tryckinställning CE [bar, l/min] 220BAR,110L/MIN
Extra funktion Ingen
Version CE + TÜV typgodkänd
Standard Avlastningsventil CE+TÜV
Justeringstyp Stängd med täcklock
Kavitet 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktserie DB12120A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 30 - 400
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 110
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.220
Pmax [bar] 400
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3109743
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbroschyr SV

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbroschyr EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbroschyr SV

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbroschyr EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbroschyr SV

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbroschyr EN

(0.65 MB)