COIL 24PG-8.8-40-1836

Artikelnummer
3109229
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
Spoldesign 40-1836
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 1.05
M20004588 8.8
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)