DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.22.170

Art.nr
3108514
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
Tryckinställning CE [bar, l/min] 170BAR,22L/MIN
Extra funktion Ingen
Version CE + TÜV typgodkänd
Standard Avlastningsventil CE+TÜV
Justeringstyp Stängd med täcklock
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 28
Produktserie DB4E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 90 - 360
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 28
Nom. storlek 4
Obejktbeteckning DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.22.170
Pmax [bar] 360
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3108514
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbroschyr SV

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbroschyr EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)