RS08-01-C-N-4-500F300

Artikelnummer
3104412
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
Tryckinställning [bar] 207
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4
Justeringstyp Verktyg med täcklock
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie RS08
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 50 - 350
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 38
Tryckinställningsområde [bar] 50 - 350
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning RS08-01-C-N-4-500F300
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3104412
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
Produktbroschyr SV

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Produktbroschyr EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)