DR10-01-C-N-190H

Artikelnummer
3103419
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Manuell
Kavitet FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie DR10
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 131
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 20 - 131
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning DR10-01-C-N-190H
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3103419
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)