WK10P-01-C-N-24DG

Artikelnummer
3098533
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10P-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 32
Produktserie WK10P
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 32
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 32
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WK10P-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3098533
Artikelnummer, spole 915142
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WK10P-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WK10P-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)