WK10X-01M-C-N-0

Artikelnummer
3096763
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
Typ, manuell förbikoppling Skruv manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10X-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 32
Produktserie WK10X
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 32
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 32
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WK10X-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3096763
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbroschyr SV

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbroschyr EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)