WK10D-01-C-N-230AG

Art.nr
3095105
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10D-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 32
Produktserie WK10D
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 32
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 32
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WK10D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3095105
Artikelnummer, spole 3019736
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WK10D-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WK10D-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)