WK10C-01-C-V-0

Art.nr
3094698
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10C-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 32
Produktserie WK10C
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 32
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 32
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WK10C-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3094698
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.39 MB)

WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.39 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)