BF P 3 G 3 W 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
309281
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | 0=ingen tätning |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | P=papper |
pmax [bar] | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

BF Breather Filter
Reservdelslista
SV
(0.79 MB)

BF Breather Filter
Reservdelslista
EN
(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
SV
(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
EN
(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr
SV
(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr
EN
(0.83 MB)