COIL 12DL -50-1836
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3091633
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
Spoldesign | 50-1836 |
---|---|
Anslutningstyp | Fria enpoliga ledningar |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 5.4 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 27 |
M20004589 | 2.22 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr
SV
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr
EN
(1.11 MB)