RFL 1301 D P XX A 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
308959
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Anslutningsstorlek | 100 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
pmax [bar] | 25 |