I lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Teknisk data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Z=utan |
Igensättningsindikator | E-standard, baktrycksindikator |
Filtreringshastighet | 03=3 µm ON; BN/AM |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterstorlek | 2=Element 1300 |
Motorns elspänning | M=230 V-50 Hz-1 Ph |
Motorpumpgrupp | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Tätningar | V=FPM(Viton) |
Typkod | 10=Standard |
Versioner | N=stationär utan brytning |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
SV
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
EN
(0.78 MB)