WS08D-51-C-N-24DG

Artikelnummer
3079445
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
Modell Red. elförbrukning
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08D-51
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie WS08D-51
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 280
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 20
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 20
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08D-51-C-N-24DG
Pmax [bar] 280
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3079445
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)