DB3E-02-C-V-100F100

Artikelnummer
3075468
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] 100
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 05220
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie DB3E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 100
Nom. storlek 3
Obejktbeteckning DB3E-02-C-V-100F100
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3075468
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)