DZ5E-04X-100V70

Artikelnummer
3075158
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
Extra funktion Ingen
Version Galvaniserad yta
Tryckinställning [bar] 70
Standard Trycksekvensventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie DZ5E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 20
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 100
Nom. storlek 5
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)