HREL 4 C1TM 18 PP ST M ZN
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3070290
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
Storlek DIN 3015 | Storlek 4 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | Inga detaljer |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 18 |
Serie DIN3015 | Lätt med elastomerinsats |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Slät inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering C1TM |