WSM06020Z-01M-C-V-24DG

Artikelnummer
3055493
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
Typ, manuell förbikoppling Skruv manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020Z-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie WSM06020Z
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 2 - 40
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 2 - 40
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.35 MB)

WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)