WS08W-01-C-N-M

Art.nr
3054918
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Manuell
Ventilserie WS08W-01-M
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktserie WS08W
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 250
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3054918
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)