SD10-01-C-N-H

Artikelnummer
3054472
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 160
Q produktserie [l/min] 0 - 160
Produktserie SD10
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 160
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning SD10-01-C-N-H
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3054472
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SD10-01 Needle Valve
Produktbroschyr SV

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Produktbroschyr EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)