OF5S10P6N3---D4
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3052581
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Z=utan |
Igensättningsindikator | D4=VM 2 D.0 / -L24 |
Filtreringshastighet | Z=utan filterelement |
Filtermaterial | Z=utan filterelement |
Filterstorlek | 3=Element 2600 |
Motorns elspänning | N=380-420 V-50 Hz;440-480-60 Hz |
Motorpumpgrupp | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Tätningar | P=NBR (Perbunan) |
Typkod | 10=Standard |
Versioner | S=stationär med brytning |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media