Sökresultat för: 'OLF-5/15-SV-370-M-N5DM002-E *'
62
Resultat
i kategori
Produkter
Material nr.
3051910
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008>
Tätningsmaterial:
V=FPM (Viton)>
Bypass:
3,5 bar>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">Cone B</li><li class="libreak">Directional function</li><li class="libreak">Optional: Version with stem seal</li></ul>
Produktkategori
OLF 15/30/45/60-serien för filtreringsenheter är robusta offline-filter för stationära tillämpningar i hydraul- och smörjsystem med stor oljevolym. <br />Valfri integrerad vätskesensorteknik möjliggör för samtidig övervakning av solid kontaminering, vattenmättnad och temperatur i oljan. Mät- och analysresultat kan visas grafiskt och i tabellform på enhetsdisplayen eller ytterligare bearbetas via Connect Cloud genom nätverks-/mobilanslutning.<ul><li class="libreak">Lådans kapacitet: max 78 l</li><li class="libreak">Drifttryck: max. 6 bar</li><li class="libreak">Förbättrad komponent- och systemfilterlivslängd</li><li class="libreak">Ökad maskintillgänglighet</li><li class="libreak">Längre intervaller mellan oljebyten</li><li class="libreak">Mycket servicevänlig</li><li class="libreak">Hög kontamineringsretentionskapacitet av elementen</li><li class="libreak">Miljövänlig elementkassering tack vare att det är brännbart</li></ul>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">Cone C</li><li class="libreak">Version with damping</li><li class="libreak">Directional function</li><li class="libreak">Optional: Version with stem seal</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Ämnen & Lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Är din fil inte listad?
Till vårt nedladdnings- och mediecenter