Sökresultat för: 'OLF-5/15-S-370-N-N5AM002-BM'
3
Resultat
i kategori
Produkter
Material nr.
3051609
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008>
Tätningsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)>
Bypass:
3,5 bar>
Material nr.
3076006
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008>
Tätningsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)>
Bypass:
3,5 bar>
Material nr.
3110756
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008>
Tätningsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)>
Bypass:
3,5 bar>
0
Resultat
i kategori
Ämnen & Lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Är din fil inte listad?
Till vårt nedladdnings- och mediecenter