WS16YR-01-C-V-0

Artikelnummer
3049279
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS16YR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktserie WS16YR
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 7.5 - 150
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning WS16YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3049279
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)